text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Productnummer: 760120
GTIN: 4046548060003
Isolatiebewakingsrelais, Sigma-behuizing, voor het bewaken van de isolatie in galvanisch gescheiden netten, via display instelbare grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2 omschakelcontacten, bedrijfsspanning: 24 - 240 V AC/DC, schroefklemmen.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Isolatiebewakingsrelais, Sigma-behuizing, voor het bewaken van de isolatie in galvanisch gescheiden netten, via display instelbare grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2 omschakelcontacten, bedrijfsspanning: 24 - 240 V AC/DC, schroefklemmen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 24 - 240  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen AC 5  VA
Opgenomen vermogen DC 2.5  W
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Max. meetspanning UM ±16 V  
Aanspreekwaarde Ran 10 ... 200 kOhm  
Max. aanspreekfout EN 615578 ±15 % ±1kOhm  
Aanspreekfout bij max. CE ±5 %  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.U.  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
aanv. contactspecific. relais + 3,0 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Condensvorming en aanvriezen niet toegelaten  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 120  mm
Nettogewicht 264  g
Brutogewicht 295  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371807  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548060003  
Volume 0.6  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€41.26

Optionele accessoires

PNOZ s Set2screw terminals 45mm
PNOZ s Set2screw terminals 45mm 750012
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X3/X4 8- polig en 1 X1/X2 4-polig, voor 45 mm behuizing.
€51.54
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
€21.91