닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
제품 번호: 760120
GTIN: 4046548060003
절연 모니터, Sigma 하우징, 갈바닉 절연 네트워크에서
절연 모니터링용, 한계 값은 디스플레이를 통해 설정 가능,
칩 카드에 저장 가능, 릴레이 출력: 스위칭 접점
2개, 작동 전압: 24 ~ 240 V AC/DC, 스크류 단자.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 - 240 V |
| 공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
| 전력 소모 AC | 5 VA |
| 전력 소모 DC | 2.5 W |
| 최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
측정 회로
| 최대 측정 전압 UM | ±16 V |
| 응답값 Ran | 10 ... 200kOhm |
| EN 61557-8 최대 응답 오류 | ±15% ±1kOhm |
| CE 최대 응답 오류 | ±5% |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. U. |
| 릴레이 접점 재료 | AgCdO |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 3.0 µm Au |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -10 - 55 °C |
| 응결 및 빙결 | 허용 안됨 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 98 mm |
| 폭 치수 | 45 mm |
| 깊이 치수 | 120 mm |
| 순중량 | 264 g |
| 총중량 | 295 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371807 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| 용량 | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
액세서리 부속품
선택적 액세서리
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X3/X4 8
핀 및 X1/X2 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.