Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Ürün numarası: 760120
GTIN: 4046548060003
Yalıtım monitörü, Sigma gövde, galvanik yalıtımlı ağlardaki
yalıtımı izlemek için, sınır değerleri ekran üzerinden
ayarlanabilir, çipli karta depolanabilir, röle çıkışı: 2
anahtarlama kontağı, çalışma voltajı: 24 - 240 V AC/DC, vidalıterminaller.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Yalıtım monitörü, Sigma gövde, galvanik yalıtımlı ağlardaki yalıtımı izlemek için, sınır değerleri ekran üzerinden ayarlanabilir, çipli karta depolanabilir, röle çıkışı: 2 anahtarlama kontağı, çalışma voltajı: 24 - 240 V AC/DC, vidalıterminaller.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 - 240 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
| Güç tüketimi AC | 5 VA |
| Güç tüketimi DC | 2.5 W |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
| UM maks. ölçüm voltajı | ±16 V |
| Response value Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Max. response error EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
| Response error at max. CE | ±5 % |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. U. |
| Röle kontak malzemesi | AgCdO |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Condensation and icing | Not permitted |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 98 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 120 mm |
| Net agirlik | 264 g |
| Brüt ağırlık | 295 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371807 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Cilt | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Devreye alım aksesuarları
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Yedek geçmeli terminal seti, 8 pimli vida teknolojisi; PU = her biri 1parça
X1, X2, X3, X4.
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Yedek takılabilir terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1
parçaX3/X4 8
pimli ve X1/X2 4 pimli, 45 mm muhafaza için.