text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Номер артикула: 760120
GTIN: 4046548060003
Устройство контроля изоляции, корпус Sigma, для контроля изоляции в гальванически изолированных сетях, предельные значения можноустановить на дисплее и сохранить на микропроцессорной карте, релейный выход: 2 коммутирующих контакта, рабочее напряжение: 24-240 В перем./пост. тока,винтовые клеммы.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Устройство контроля изоляции, корпус Sigma, для контроля изоляции в гальванически изолированных сетях, предельные значения можноустановить на дисплее и сохранить на микропроцессорной карте, релейный выход: 2 коммутирующих контакта, рабочее напряжение: 24-240 В перем./пост. тока,винтовые клеммы.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 24 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 5  VA
потребляемая мощность DC 2.5  W
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Макс. измеряемое напряжение UM ±16 В  
Диап. значения отклика 10 ... 200 кОм  
Макс. ошиб. отклика EN 61557-8 ±15 % ±1 кОм  
Ошибка отклика при макс. CE ±5 %  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U.  
Материал релейных контактов AgCdO  
Доп. парам. контактов реле + 3,0 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Конденсация и оледенение Не допускается  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 98  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 264  g
Вес брутто 295  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371807  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548060003  
Объем 0.6  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Принадлежности для наладки

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.

Дополнительные принадлежности

PNOZ s Set2screw terminals 45mm
PNOZ s Set2screw terminals 45mm 750012
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X3/X4 8- контактных и X1/X2 4-контактных, для корпуса 45 мм.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.