Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Artikelnummer: 760120
GTIN: 4046548060003
Isolationsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung der
Isolation in galvanisch getrennten Netzen, über Display einstellbare
Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2
Umschaltkontakte, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Schraubklemmen.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Isolationsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung der Isolation in galvanisch getrennten Netzen, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Schraubklemmen.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 - 240 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 5 VA |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 2.5 W |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
| Max. Messspannug UM | ±16 V |
| Ansprechwert Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Max. Ansprechfehler EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
| Ansprechfehler bei max. CE | ±5 % |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G. U. |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Betauung und Vereisung | unzulässig |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 98 mm |
| Abmessung b | 45 mm |
| Abmessung t | 120 mm |
| Nettogewicht | 264 g |
| Bruttogewicht | 295 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371807 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Volumen | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Zubehör zur Inbetriebnahme
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück
X1, X2, X3, X4.
Optionales Zubehör
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X3/X4 8-
polig und X1/X2 4-polig, für 45 mm Gehäuse.#