Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Número do produto: 760120
GTIN: 4046548060003
Aparelho de monitoramento de isolamento, gabinete Sigma, paramonitoramento da
isolação em redes galvanicamente separadas, valores de limiteconfiguráveis via display
, salvável no cartão de chip, saída de relé: 2
contatos de comutação, tensão operacional: 24 a 240 VCA/CC, terminaiscom parafuso de aperto.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Aparelho de monitoramento de isolamento, gabinete Sigma, paramonitoramento da isolação em redes galvanicamente separadas, valores de limiteconfiguráveis via display , salvável no cartão de chip, saída de relé: 2 contatos de comutação, tensão operacional: 24 a 240 VCA/CC, terminaiscom parafuso de aperto.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 - 240 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
| Absorção de potência AC | 5 VA |
| Absorção de potência CC | 2.5 W |
| Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Circuito de medição
| Tensão máx. de medição UM | ±16 V |
| Nível de resposta Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Erro máx. resposta EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
| Erro de resposta no CE máx. | ±5 % |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. U. |
| Material de contato do relé | AgCdO |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 3,0 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensação e congelamento | inadmissível |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 98 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Dimensão de profundidade | 120 mm |
| Peso líquido | 264 g |
| Peso bruto | 295 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371807 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Volume | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios de comissionamento
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 8 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.
Acessórios opcionais
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode
aperto, VPE = cada 1 unidade X3/X4 de 8
polos e X1/X2 de 4 polos, para carcaça de 45 mm.