Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Número de producto: 760120
GTIN: 4046548060003
Insulation monitor, Sigma housing, for monitoring the
insulation in galvanically isolated networks, limit values can be setvia
display, can be stored on a chip card, relay output: 2
switching contacts, operating voltage: 24 - 240 V AC/DC, screwterminals.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Insulation monitor, Sigma housing, for monitoring the insulation in galvanically isolated networks, limit values can be setvia display, can be stored on a chip card, relay output: 2 switching contacts, operating voltage: 24 - 240 V AC/DC, screwterminals.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 - 240 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
| Consumo de energía AC | 5 VA |
| Consumo de energía DC | 2.5 W |
| Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Circuito de medición
| Tensión de medición máx. UM | ±16 V |
| Valor de respuesta Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Error máx. resp. EN 61557-8 | ±15% ±1kOhm |
| Error respuesta con CE máx. | ±5% |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. U. |
| Mat. contactos relés | AgCdO |
| Datos adic. contacto relé | + 3,0 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensación y congelación | no permitido |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 98 mm |
| Dimensión Ancho | 45 mm |
| Dimensión Profundidad | 120 mm |
| Peso neto | 264 g |
| Peso bruto | 295 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371807 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Volumen | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios para la puesta en marcha
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in screw technology; PU = each 1piece
X1, X2, X3, X4.
Accesorios Opcionales
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece
X3/X48-
pin and X1/X2 4-pin, for 45 mm housing.