Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Numer produktu: 760120
GTIN: 4046548060003
Monitorowanie izolacji, obudowa typu Sigma, do monitorowania
izolacji w sieciach izolowanych galwanicznie, wartości graniczne mogąbyć ustawiane na
wyświetlaczu, możliwość zapisu na karcie chipowej, wyjścieprzekaźnikowe: 2
styki przełączane, napięcie robocze: 24 - 240 V AC/DC, zaciski śrubowe.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Monitorowanie izolacji, obudowa typu Sigma, do monitorowania izolacji w sieciach izolowanych galwanicznie, wartości graniczne mogąbyć ustawiane na wyświetlaczu, możliwość zapisu na karcie chipowej, wyjścieprzekaźnikowe: 2 styki przełączane, napięcie robocze: 24 - 240 V AC/DC, zaciski śrubowe.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 - 240 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
| Pobór mocy AC | 5 VA |
| Pobór mocy DC | 2.5 W |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Obwód pomiarowy
| Maks. napięcie pomiarowe UM | ±16 V |
| Zakres wartości reakcji | 10 ... 200 kΩ |
| Maks. błąd reakcji EN 61557-8 | ±15% ±1 kΩ |
| Błąd reakcji przy maks. CE | ±5% |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. U. |
| Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
| Kondensacja i oblodzenie | Niedozwolone |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 98 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Ciężar netto | 264 g |
| Ciężar brutto | 295 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371807 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Tom | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =
1 szt. X3/X48
stykowe i X1/X2, 4-stykowe, do obudowy 45 mm.
€51.54
Akcesoria uruchomieniowe
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€41.26