Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Numero dell'articolo: 760120
GTIN: 4046548060003
Dispositivo di controllo dell’isolamento, custodia Sigma, per ilcontrollo
dell’isolamento in reti isolate galvanicamente, valori limite
impostabili tramite display, possibilità di salvataggio su chipcard,uscita a relè: 2
contatti di commutazione, tensione di esercizio: 24 - 240 V AC/DC,morsetti a vite.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dispositivo di controllo dell’isolamento, custodia Sigma, per ilcontrollo dell’isolamento in reti isolate galvanicamente, valori limite impostabili tramite display, possibilità di salvataggio su chipcard,uscita a relè: 2 contatti di commutazione, tensione di esercizio: 24 - 240 V AC/DC,morsetti a vite.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 - 240 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
| Potenza assorbita AC | 5 VA |
| Potenza assorbita DC | 2.5 W |
| Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Circuito di misura
| Tensione max UM | ±16 V |
| Valore di risposta Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Errore risposta max EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
| Errore risposta per CE max | ±5 % |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. U. |
| Materiale contatti relè | AgCdO |
| Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensazione e form. ghiaccio | non consentita |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 98 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 120 mm |
| Peso netto | 264 g |
| Peso lordo | 295 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371807 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Volume | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori opzionali
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione
=ciascuna 1 pezzo X3/X4 8
poli e X1/X2 4 poli, per custodia 45 mm.
Accessori per la messa in servizio
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni
X1, X2, X3, X4.