Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Kód materiálu: 760120
GTIN: 4046548060003
Přístroj pro kontrolu izolace, kryt Sigma, pro kontrolu
izolace v galvanicky oddělených sítích, mezní hodnoty nastavitelné
na displeji, ukládání na čipovou kartu, reléový výstup: 2
přepínací kontakty, provozní napětí: 24 - 240 V AC/DC, šroubovacísvorky.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Přístroj pro kontrolu izolace, kryt Sigma, pro kontrolu izolace v galvanicky oddělených sítích, mezní hodnoty nastavitelné na displeji, ukládání na čipovou kartu, reléový výstup: 2 přepínací kontakty, provozní napětí: 24 - 240 V AC/DC, šroubovacísvorky.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 - 240 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
| Spotřeba el. energie AC | 5 VA |
| Spotřeba el. energie DC | 2.5 W |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
| Max. měřicí napětí UM | ±16 V |
| Akt.hodnota reakce Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Max. chyba reakce EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
| Chyba reakce při max. CE | ±5 % |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. U. |
| Materiál kontaktů relé | AgCdO |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Orosení a námraza | nepřípustné |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 98 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 120 mm |
| Čistá váha | 264 g |
| Celková hmotnost | 295 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371807 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Svazek | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
Volitelné příslušenství
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1
kusuX3/X4 8
pól. a X1/X2 4pól. pro pouzdro 45 mm.