Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Product ID: 760120
GTIN: 4046548060003
絕緣監控器,Sigma 外殼,用於監控電氣隔離網路中的
絕緣,極限值可透過
顯示器設定,可儲存在晶片卡上,繼電器輸出:2
個切換接點,操作電壓:24 - 240 V AC/DC,螺絲端子。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 - 240 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC/DC |
| AC 耗電量 | 5 VA |
| DC 耗電量 | 2.5 W |
| 最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
測量電路
| 最大測量電壓 UM | ±16 V |
| 感應值 Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Max. response error EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
| Response error at max. CE | ±5 % |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G. U. |
| 繼電器接點材料 | AgCdO |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 3.0 µm Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -10 - 55 °C |
| Condensation and icing | Not permitted |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 98 mm |
| 寬度尺寸 | 45 mm |
| 深度尺寸 | 120 mm |
| 淨重 | 264 g |
| 毛重 | 295 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371807 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000019 |
| ETIM 參考特色 | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| 體積 | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Installation accessories
Optional accessories
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X3/X4 8-
pin 和 X1/X2 4-pin,用於 45 mm 外殼。