text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Tuotenumero: 760120
GTIN: 4046548060003
Eristyksenvalvontalaite, Sigma-kotelo, eristyksen valvontaan galvaanisesti eristetyissä verkoissa, raja-arvotsäädettävissä näytön kautta, voidaan tallentaa sirukortille, relelähtö:2 vaihtokosketinta, käyttöjännite: 24–240 V AC/DC, ruuviliittimet.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Eristyksenvalvontalaite, Sigma-kotelo, eristyksen valvontaan galvaanisesti eristetyissä verkoissa, raja-arvotsäädettävissä näytön kautta, voidaan tallentaa sirukortille, relelähtö:2 vaihtokosketinta, käyttöjännite: 24–240 V AC/DC, ruuviliittimet.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Syöttöjännite (V) 24 - 240  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC/DC  
Tehonkulutus AC 5  VA
Tehonkulutus DC 2.5  W
Laitevar. maksimi Johtimen maks.ala  
Suurin mittausjännite UM ±16 V  
Vastearvo Ran 10 ... 200 kOhm  
Maks. vastev. EN 61557-8 muk ±15 % ±1kOhm  
Vastevirhe kun maks. CE ±5 %  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. U.  
Kosketinmateriaali rele AgCdO  
lisä Kosketintiedot rele + 3,0 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kondensoituminen ja jäätyminen ei-sallittu  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 264  g
Bruttopaino 295  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371807  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548060003  
Volume 0.6  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Ruuviliitinsarja, 8-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.

Lisävarusteet

PNOZ s Set2screw terminals 45mm
PNOZ s Set2screw terminals 45mm 750012
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X3/X4 8-napainen ja X1/X2 4-napainen, 45mm koteloon.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 32 kB.