Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"760120","name":"PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Produktnummer: 760120
GTIN: 4046548060003
Isolationsovervågningsmodul, Sigma-hus, til overvågning af
isolation i galvanisk adskilte net, grænseværdier kan indstilles via
display, kan lagres på chipkort, relæudgang: 2
omskiftningskontakter, driftsspænding: 24 - 240 V AC/DC, skrueklemmer.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Isolationsovervågningsmodul, Sigma-hus, til overvågning af isolation i galvanisk adskilte net, grænseværdier kan indstilles via display, kan lagres på chipkort, relæudgang: 2 omskiftningskontakter, driftsspænding: 24 - 240 V AC/DC, skrueklemmer.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 - 240 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
| Effektforbrug AC | 5 VA |
| Effektforbrug DC | 2.5 W |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
| Maks. målespænding UM | ±16 V |
| Aktiveringsværdi Ran | 10 ... 200 kOhm |
| Maks. aktiver.-fejl EN 61557-8 | ±15 % ±1kOhm |
| Aktiveringsfejl ved maks. CE | ±5 % |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. U. |
| Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Tildugning og tilisning | ikke tilladt |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 mm |
| Mål, bredde | 45 mm |
| Mål, dybde | 120 mm |
| Nettovægt | 264 g |
| Bruttovægt | 295 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371807 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548060003 |
| Volumen | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tilbehør til indkøring
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.
Kr.314.00
Ekstra tilbehør
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver
1stk. X3/X4 8-
polet og X1/X2 4-polet, til 45 mm hus.
Kr.392.00