text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Numéro de l'article: 760120
GTIN: 4046548060003
Appareil de surveillance du défaut d’isolement, boîtier Sigma, pour lasurveillance de l’isolement dans des réseaux isolés galvaniquement, valeurs seuilsréglables via afficheur, enregistrement possible sur la carte à puce, sortierelais : 2 contacts de commutation, tension de fonctionnement : 24 à 240 V AC/DC,borniers à vis.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Appareil de surveillance du défaut d’isolement, boîtier Sigma, pour lasurveillance de l’isolement dans des réseaux isolés galvaniquement, valeurs seuilsréglables via afficheur, enregistrement possible sur la carte à puce, sortierelais : 2 contacts de commutation, tension de fonctionnement : 24 à 240 V AC/DC,borniers à vis.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tension d'alimentation (V) 24 - 240  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée AC 5  VA
Puissance absorbée DC 2.5  W
Protection max. de l’appareil Section max. du fil  
Tension max. mesurée UM ±16 V  
Seuil de déclenchement Ran 10 à 200 kOhm  
Erreur réponse max. EN 61557-8 ±15 % ±1kOhm  
Erreur réponse capacité max. ±5 %  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. U.  
Matériau des contacts relais AgCdO  
Indic. suppl. contacts relais + 3,0 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Condensation et givrage non autorisé  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60664-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 120  mm
Poids net 264  g
Poids brut 295  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371807  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548060003  
Volume 0.6  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires d'installation

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.
€41.26

Accessoires optionnels

PNOZ s Set2screw terminals 45mm
PNOZ s Set2screw terminals 45mm 750012
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1  pièce X3/X4 à 8 broches et X1/X2 à 4 broches, pour boîtier 45 mm.
€51.54
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.91