text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu H FS SN SD-R

Artikelnummer: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, huvudmodul, distribuerat system PSSuniversal I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsamma...  Mer

Utgående artikel


Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, huvudmodul, distribuerat system PSSuniversal I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 16  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2
Syfte med UINT1 int. systemspänning  
Typ av UINT1 DC  
Tolerans för UINT1 -2 %/+3 %  
Max. ström kontin. drift UINT1 2  
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st.
UINT1 kortslutningssäker ja  
IEC 61131-programmering nej  
Multiprogrammering nej  
Nollspänningssäkra variabler nej  
Avvikelse tid +/- 10 s/dag  
Arbetsminne 128 MB  
Löstagbart lagringsmedium SD-kort  
Kontakttyp SafetyNet-gränssn RJ45  
Safetynet överföringshast 100 Mbit/s  
Inställning Safety-överf.hast automatisk  
Cykeltid SafetyNET p 2– 60 000 ms  
Mont.plats jvg-stand. 1 EN 50125-3  
Mont.plats enl. jvg-stand. 1 Spårområde (1 m–3 m)  
Mont.plats jvg-stand. 2 EN 61373  
Mont.plats enl. jvg-stand. 2 Kategori 1, klass A + B  
Klimatpåverkan enligt ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Omgivningstemp, standard EN 50155  
Omgivningstemperatur -40  
70  
Standard 2 för omgivningstemp EN 50125-1  
Omgivningstemp. enligt stand.2 -40– +70 °C  
Standard 3 för omgivningstemp EN 50125-3  
Omgivningstemp. enligt stand.3 -40– +70 °C  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift
Kondensation tillåten? kortvarig  
EN 50155  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Bredbandsbrus enligt EN 50125-3  
Norm1 Bredbandsbrus bana EN 61373  
Frekv. Bredbandsbrus bana 5– 150 Hz  
Acc. Bredbandsbrus bana
Accelerat. Bredbandsbrus
Luft- och krypavstånd enligt EN 50124-1  
Överspänningskategori OV2  
FöroreningsgradLuft.kryp. PD2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan Periphery och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 2 mellan Periphery Supply och systemsp.  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolering  
Kåpmaterial underdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 125.6  
Mått bredd 130  
Mått djup 83.7  
Nettovikt 350  
Bruttovikt 410  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242207  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067750  
Volym 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 1-radig, 4-polig, skruvanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK63.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 2-radig, 8-polig, fjäderkraftanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK92.00

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD-minneskort, 512 MB, för PSSu-huvudmoduler.
SEK434.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.
SEK242.00
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
PSSu H PLC1 FS SN SD-R 315070
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, förjärnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK45.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4- polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 0,5m
SEK482.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4- polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK598.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4- polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 2m
SEK646.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4- polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 5m
SEK656.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4- polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK846.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig), kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK249.00
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet-switch, unmanaged 5 x standard 10/100 BASE TX, RJ45-portar.
SEK1,797.00
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
SEK11,921.00
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Industrial Ethernet-switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX, RJ45-portar, 2 x 100BASE-FX Multimode SC-portar, ringredundans MRP.
SEK23,208.00
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet-switch, unmanaged 4 x standard 10/100 BASE TX, RJ45-portar, 1 x 100BASE-FX Multimode SC-port.
SEK3,511.00
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet-switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-portar, ringredundans MRP.
SEK27,654.00