text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu H FS SN SD-R

Produktnummer: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et p...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 16  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Potentialadskill. UINT1 til U2
Formål med UINT1 int. systemspænding  
Type af UINT1 DC  
Tolerance for UINT1 -2 %/+3 %  
Maks. strøm kont. drift UINT1 2  
Brok. U-afbrydel. UINT1 stand.
UINT1 kortslutningssikret ja  
IEC 61131-programmering nej  
Multi-programmering nej  
Nulspændingssikre variabler nej  
Klokkeslætafvigelse +/- 10s/dag  
Arbejdshukommelse 128 MB  
Indstikbart lagermedie SD-kort  
Stiktype SafetyNET-interface RJ45  
Safetynet overførselshastighed 100 Mbit/s  
Indstill. Safety-overf.hast. automatisk  
Cyklustid SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Mont.sted standard1 jernbane EN 50125-3  
Mont.sted iht. stand.1 jernb. Skinneområde (1m - 3m)  
Mont.sted standard2 jernbane EN 61373  
Mont.sted iht. stand.2 jernb. Kategori 1, klasse A + B  
Klimabelastning iht. ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Standard omgivelsestemperatur EN 50155  
Omgivelsestemperatur -40  
70  
Standard 2 f. omgivelsestemp. EN 50125-1  
Omgiv. temp. iht. standard2 -40 ... +70 °C  
Standard 3 f. omgivelsestemp. EN 50125-3  
Omgiv. temp. iht. standard3 -40 ... +70 °C  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger
Tildugning tilladt? kortvarigt  
EN 50155  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 50125-3  
Standard1 bredbåndsstøj bane EN 61373  
Frekv. bredbåndsstøj bane 5 ... 150 Hz  
Accelerat. bredbåndsstøj bane
Accelerat. bredbåndsstøj
Luft- og krybestrækninger iht. EN 50124-1  
Overspændingskategori OV2  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. PD2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Potentialadskillelse 1 mellem Periphery og Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Potentialadskillelse 2 mellem Periphery Supply og systemsp.  
Type af potentialadskillelse 2 Funktionsisolering  
Husets materiale nederste del PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 125.6  
Mål, bredde 130  
Mål, dybde 83.7  
Nettovægt 350  
Bruttovægt 410  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067750  
Volumen 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD-hukommelseskort, 512 MB, til PSSu-hovedmoduler.
Kr.289.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand, til øgede miljøkrav.
Kr.161.00
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
PSSu H PLC1 FS SN SD-R 315070
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, tiljernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 0,5 m
Kr.321.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.398.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 2 m
Kr.430.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 5 m
Kr.437.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.563.00
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
Kr.1,426.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45-porte.
Kr.1,196.00
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
Kr.9,536.00
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45- porte, 2 x 100BASE-FX Multimode SC-porte, ringredundans MRP.
Kr.15,445.00
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45-porte, 1 x 100BASE-FX Multimode SC-port.
Kr.2,337.00
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-porte, ringredundans MRP.
Kr.18,403.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet, skruetilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.42.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 2 rækker, 8-polet, fjederkrafttilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.61.00