text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSnet SHL 8T MRP

Artikelnummer: 380601
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 10  
60  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55022 klass A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 del 15 klass A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 131  
Mått bredd 74  
Mått djup 111  
Nettovikt 359  
Bruttovikt 680  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Tillbehör – tillval

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK45.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig), kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK249.00