text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu H FS SN SD-R

Ürün numarası: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, ana modül, PSSuniversal I/O merkezi olmayan sistem, arıza güvenlive standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Bağlantı Noktası, SafetyNET p RTFN, SD kart, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ ...  Daha Fazla

Üretimi devam etmiyor


Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSSu, ana modül, PSSuniversal I/O merkezi olmayan sistem, arıza güvenlive standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Bağlantı Noktası, SafetyNET p RTFN, SD kart, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 16  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
UINT1 - U2 pot. yalıtım
UINT1'in amacı int. sistem voltajı  
UINT1 tipi DC  
UINT1 toleransı -2 %/+3 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Standart UINT1 U kesme köprüsü
UINT1 kısa devre koruması Evet  
IEC 61131 programlama Hayır  
Çoklu programlama Hayır  
Geçici olmayan değişkenler Hayır  
Süre sapması +/- 10 s/gün  
Ana bellek 128 MB  
Plug-in memory SD card  
Safetynet i/f konektör tipi RJ45  
Safetynet iletim hızı 100 MBit/s  
SafetyNet ilet. hızı ayarı Otomatik  
SafetyNET p döngü süresi 2 ... 60 000 ms  
Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi EN 50125-3  
Stand.1 demir.için uyg. sitesi İzlem alanı (1 m - 3 m)  
Stand.2 demiryolu uyg. sitesi EN 61373  
Stand.2 demir.için uyg. sitesi Kategori 1, Sınıf A + B  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Standart ortam sıcaklığı EN 50155  
Olarak çevre ısısı -40  
70  
Ortam sıcaklığı için stand. 2 EN 50125-1  
Standart 2'ye göre ortam sıc. -40 ... +70 °C  
Ortam sıcaklığı için stand. 3 EN 50125-3  
Standart 3'e göre ortam sıc. -40 ... +70 °C  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı
Condensation permitted? Briefly  
EN 50155  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Broad band noise to EN 50125-3  
Standard1 b/band noise, rail EN 61373  
Freq. broadband noise, rail 5 ... 150 Hz  
Accel. broadband noise, rail
Acceleration broadband noise
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 50124-1  
Aşırı gerilim kategorisi OV2  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak PD2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 Çevre birimi bes. ve sistem V.  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Fonksiyonel yalıtım  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yay yüklü terminal  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 125.6  
Genislik boyutu 130  
Derinlik boyutu 83.7  
Net agirlik 350  
Brüt ağırlık 410  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242207  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067750  
Cilt 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD bellek kartı, 512 MB, PSSu ana modülleri için.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre gereksinimleri için.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
PSSu H PLC1 FS SN SD-R 315070
PSSu, ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza emniyetli ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, RawUDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart, demiryoluuygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4 pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20), kablo uzunluğu: 0,5 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4 pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4 pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20), kablo uzunluğu: 2 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4 pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20), kablo uzunluğu: 5 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4 pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20), kablo uzunluğu: 10 m
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Ethernet ve SafetyNET p kablolarının hızlı ve çok aşamalı sıyrılması için araç, PU 1set.
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilmeyen 5 x standart 10/100 BASE TX, RJ45 bağlantı noktası.
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilir, 6 x standart 10/100 BASE TX,RJ45 bağlantı noktası, 2 x 100BASE-FX çok modlu SC bağlantı noktası, halkayedekli MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilmeyen 4 x standart 10/100 BASE TX,RJ45 bağlantı noktası, 1 x 100BASE-FX Çok Modlu SC bağlantı noktası.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilir, 6 x standart 10/100 BASE TX,RJ45, 2 x 100BASE-FX çok modlu SC bağlantı noktası, halka yedekli MRP.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 1 sıralı, 4 pimli, vidalı bağlantı, PU 2 konektör.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 2 sıralı, 8 pimli, yaylı bağlantı, PU 2 konektör.