Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
La imagen real puede variar
PSSu H FS SN SD-R
Número de producto: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, head module, decentralised system PSSuniversal I/O, failsafe and
standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD card, for
railway applications.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact t...
Más
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, head module, decentralised system PSSuniversal I/O, failsafe and standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD card, for railway applications. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 16 |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Separ. potencial UINT1 y U2 | |
| Finalidad de UINT1 | Tensión interna del sistema |
| Tipo de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. máx. func. cont. UINT1 | 2 |
| Puent. int. tens. normas UINT1 | |
| UINT1 resist. cortocircuitos | sí |
Programación
| Programación IEC 61131 | no |
| Multiprogramación | no |
| Variables no volátiles | no |
CPU
| Desviación de la hora | +/- 10s/día |
| Memoria de trabajo | 128 MB |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | Tarjeta SD |
Interfaz SafetyNET p
| Tipo con. interface SafetyNet | RJ45 |
| Velocidad transm. SafetyNet | 100 Mbits/s |
| Ajuste vel. transm. SafetyNet | automático |
| Tiempo de ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Datos medioambientales
| Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
| Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Zona de vía (1 m - 3 m) |
| Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
| Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Categoría 1, clase A + B |
| Condic. climáticas según ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma para temp. ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiental según norma3 | -40 ... +70 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | |
| ¿Condensación permitida? |
breve
EN 50155 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Ruido banda ancha según | EN 50125-3 |
| Norma1 ruido banda ancha Tren | EN 61373 |
| Frec. ruido banda ancha Tren | 5 ... 150 Hz |
| Acel. ruido banda ancha Tren | |
| Aceler. ruido de banda ancha | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 50124-1 |
| Categoría de sobretensión | OV2 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | PD2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Periphery y Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
| Separación de pot. 2 entre | Periphery Supply y tens. sist. |
| Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 125.6 |
| Dimensión Ancho | 130 |
| Dimensión Profundidad | 83.7 |
| Peso neto | 350 |
| Peso bruto | 410 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067750 |
| Volumen | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, connector set for supply voltage, 1-row, 4-pin,
screw connection, PU 2 connectors.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, connector set for supply voltage, 2-row, 8-pin,
spring-loaded connection, PU 2 connectors.
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, head module, control system PSSu PLC, failsafe and standard, PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45 ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
EtherNet/IP adapter, PROFINET IO DEVICE, SD card, for railway
applications.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
SafetyNET p Cable per mtr
380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour
single wires: White, yellow, blue, orange
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Network cable, SafetyNET p, Cat5e, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-
pin, connector straight RJ45 (IP20), on connector straight RJ45 (IP20),
able length: 0.5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Network cable, SafetyNET p, Cat5e, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-
pin, connector straight RJ45 (IP20), on connector straight RJ45 (IP20),
cable length: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Network cable, SafetyNET p, Cat5e, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-
pin, connector straight RJ45 (IP20), on connector straight RJ45 (IP20),
cable length: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Network cable, SafetyNET p, Cat5e, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-
pin, connector straight RJ45 (IP20), on connector straight RJ45 (IP20),
cable length: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Network cable, SafetyNET p, Cat5e, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-
pin, connector straight RJ45 (IP20), on connector straight RJ45 (IP20),
cable length: 10m
Stripping Tool
380070
Tool for fast and multi-stage stripping of Ethernet and
SafetyNET p cables, PU 1 set.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 4-pin, Cat5e, AWG 22 (4-core),
cable diameter: 6.3-6.7mm
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX, RJ45
ports, 2 x 100BASE-FX multimode SC ports, ring redundancy MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x standard 10/100 BASE TX,
RJ45 ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC port.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX singlemode SC ports, ring redundancy MRP.