text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu H FS SN SD-R

Product ID: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu,主要模組,分散式系統 PSSuniversal I/O,故障安全且 標準,PL e,SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN,SD 卡,用於 鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Phase-out article


單元

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
應用範圍 標準/故障安全  
 
U1 的用途 模組供電  
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 16  
U2 的用途 週邊設備供電  
電源類型 2 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差 -30 %/+25 %  
電位隔離 UINT1 至 U2
UINT1 的用途 內部系統電壓  
UINT1 的類型 DC  
UINT1 的容差 -2 %/+3 %  
最大電流連續運作UINT1 2  
橋接 U 中斷 UINT1 標準
UINT1 防短路 是  
IEC 61131 編程 否  
多重編程 否  
非易失變數 否  
時間偏差 +/- 10s/天  
RAM 128 MB  
Plug-in memory SD card  
接頭類型 Safetynet 介面 RJ45  
SafetyNet 傳輸速率 100 MBit/s  
設定 SafetyNet 傳輸速率 自動化  
SafetyNET p 週期時間 2 ...60 000 ms  
應用現場標準 1 鐵路 EN 50125-3  
應用現場符合標準 1 鐵路 追蹤區(1m - 3m)  
應用現場標準 2 鐵路 EN 61373  
應用現場符合標準 2 鐵路 類別 1,等級 A + B  
對…的氣候適合性 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
周圍環境溫度標準 EN 50155  
環境溫度 -40  
70  
周圍環境溫度標準 2 EN 50125-1  
周圍環境溫度符合標準 2 -40 ...+70 °C  
周圍環境溫度標準 3 EN 50125-3  
周圍環境溫度符合標準 3 -40 ...+70 °C  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級
Condensation permitted? Briefly  
EN 50155  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Broad band noise to EN 50125-3  
Standard1 b/band noise, rail EN 61373  
Freq. broadband noise, rail 5 ... 150 Hz  
Accel. broadband noise, rail
Acceleration broadband noise
隔距與沿面距離到 EN 50124-1  
過電壓類別 OV2  
汙染程度隔距與沿面 PD2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
電位隔離 1 介於 週邊設備和模組供電  
電位隔離類型 1 功能絕緣  
電位隔離 2 介於 週邊設備供電與系統電壓  
電位隔離類型 2 功能絕緣  
外殼材質下部區段 PC  
連接端子 螺絲式端子  
彈簧式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 125.6  
寬度尺寸 130  
深度尺寸 83.7  
淨重 350  
毛重 410  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242207  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067750  
體積 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu,用於電源電壓的接頭組,1 列,4-pin, 螺絲式連接,PU 2 個接頭。
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu,用於電源電壓的接頭組,2 列,8-pin, 彈簧式連接,PU 2 個接頭。

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD 記憶卡,512 MB,用於 PSSu 主要模組。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器,用於較高 環境要求。
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
PSSu H PLC1 FS SN SD-R 315070
PSSu,主要模組,控制系統 PSSu PLC,故障安全且標準,PL e, SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,原 UDP,原TCP , EtherNet/IP 轉接器,PROFINET IO 裝置,SD 卡,用於鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
按公尺計算,Cat5e(100mBit/s),PUR,黃色 RAL1003,2x2x0.35, 單接線顏色:白色、黃色、藍色、橘色
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
網路纜線,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4- pin,接頭直式 RJ45(IP20),在接頭直式 RJ45(IP20)上, 纜線長度:0.5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
網路纜線,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4- pin,接頭直式 RJ45(IP20),在接頭直式 RJ45(IP20)上, 纜線長度:1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
網路纜線,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4- pin,接頭直式 RJ45(IP20),在接頭直式 RJ45(IP20)上, 纜線長度:2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
網路纜線,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4- pin,接頭直式 RJ45(IP20),在接頭直式 RJ45(IP20)上, 纜線長度:5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
網路纜線,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4- pin,接頭直式 RJ45(IP20),在接頭直式 RJ45(IP20)上, 纜線長度:10m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 插件接頭,直式,IP20,4-pin,Cat5e,AWG 22(4 核心), 纜線直徑:6.3-6.7mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
工業乙太網路交換器,非網管 5 個標準 10/100 BASE TX, RJ45 連接埠。
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
工業乙太網路交換器,網管型,6 個標準 10/100 BASE TX,RJ45 連接埠,2 個 100BASE-FX 多模式 SC 連接埠,環型備援 MRP。
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
工業乙太網路交換器,非網管,4 個標準 10/100 BASE TX, RJ45 連接埠,1 個 100BASE-FX 多模式 SC 連接埠。
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
工業乙太網路交換器,網管型,6 個標準 10/100 BASE TX,RJ45, 2 個 100BASE-FX 單模式 SC 連接埠,環型備援 MRP。