text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu H FS SN SD-R

Productnummer: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpe...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 16  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Potent.scheiding UINT1 naar U2
Doel van UINT1 int. systeemspanning  
Type UINT1 DC  
Tolerantie van UINT1 -2 %/+3 %  
Max.stroom continubedr. UINT1 2  
Overbr. U-interrupt UINT1 norm
UINT1 kortsluitbeveiligd ja  
IEC 61131-programmering nee  
Multi-programmering nee  
Nulspanningsveilige variabelen nee  
Afwijking van de tijd +/- 10s/dag  
Werkgeheugen 128 MB  
Insteekbaar opslagmedium SD-kaart  
Connectortype Safetynet-interf RJ45  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Inbouwplaats norm1 spoor EN 50125-3  
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor Railbereik (1 m - 3 m)  
Inbouwplaats norm2 spoor EN 61373  
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor Categorie 1, klasse A + B  
Klimaatcondities volgens ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm omgevingstemperatuur EN 50155  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Norm 2 voor omg.temperatuur EN 50125-1  
Omgevingstemperatuur vlg norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 voor omg.temperatuur EN 50125-3  
Omgevingstemperatuur vlg norm3 -40 ... +70 °C  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
EN 50155  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Breedbandruis volgens EN 50125-3  
Norm1 breedbandruis spoorw. EN 61373  
Freq. breedbandruis spoorw. 5 ... 150 Hz  
Acceler. breedbandruis spoorw.
Acceleratie breedbandruis
Lucht- en kruipwegen naar EN 50124-1  
Overspanningscategorie OV2  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. PD2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery Supply en systeemsp.  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 125.6  
Afmeting breedte 130  
Afmeting diepte 83.7  
Nettogewicht 350  
Brutogewicht 410  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067750  
Volume 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 1-rijig, 4-polig, schroefaansluiting, VPE 2 stekkers.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 2-rijig, 8-polig, veerkrachtaansluiting, VPE 2 stekkers.
€8.07

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD-geheugenkaart, 512 MB, voor PSSu kopmodulen.
€37.97
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde milieu-eisen.
€21.16
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
PSSu H PLC1 FS SN SD-R 315070
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 0,5 m
€42.22
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 1 m
€52.34
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 2 m
€56.61
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 5 m
€57.44
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
€74.04
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€187.62
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€21.81
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45-poorten.
€157.33
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45- poorten, 2 x 100BASE-FX Multimode SC-poorten, ringredundantie MRP.
€2,032.21
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45-poorten, 1 x 100BASE-FX Multimode SC-poort.
€307.46
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-poorten, ringredundantie MRP.
€2,421.51