Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380604","name":"PSSnet SLL 4T 1FMMSC","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Artikelnummer: 380604
GTIN:
Industrial Ethernet-switch, unmanaged 4 x standard 10/100 BASE TX,
RJ45-portar, 1 x 100BASE-FX Multimode SC-port.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
10
32 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-40
70 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 40 °C |
| EMV enligt standard … |
EN 55022 klass A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 del 15 klass A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass hus | IP30 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 114 |
| Mått bredd | 25 |
| Mått djup | 79 |
| Nettovikt | 119 |
| Bruttovikt | 224 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 19170106 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000037 |
| ETIM-referensfunktion | EC000734 |
Tillbehör – tillval
SafetyNET p Cable
380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på
enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK45.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig),
kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK249.00