text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu H FS SN SD-R

Artikelnummer: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. e...  Mehr

Auslaufartikel


Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 16  
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Potenzialtrennung UINT1 zu U2 2000 V  
Zweck von UINT1 int. Systemspannung  
Art von UINT1 DC  
Toleranz von UINT1 -2 %/+3 %  
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 2  
Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm EN 50155  
UINT1 kurzschlussfest ja  
IEC 61131-Programmierung nein  
Multi-Programmierung nein  
Nullspannungssichere Variablen nein  
Abweichung der Uhrzeit +/- 10s/Tag  
Arbeitsspeicher (RAM) 128 MB  
Steckbares Speichermedium SD-Karte  
Steckertyp Safetynet-Schnittst RJ45  
Safetynet Übertragungsrate 100 MBit/s  
Einstellung Safety-Übertr.Rate automatisch  
Zykluszeit SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Einbauort Norm1 Bahn EN 50125-3  
Einbauort nach Norm1 Bahn Gleisbereich (1m - 3m)  
Einbauort Norm2 Bahn EN 61373  
Einbauort nach Norm2 Bahn Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimabeanspruchung nach ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm Umgebungstemperatur EN 50155  
Umgebungstemperatur -40  
70  
Norm 2 für Umgebungstemperatur EN 50125-1  
Umgebungstemperatur nach Norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 für Umgebungstemperatur EN 50125-3  
Umgebungstemperatur nach Norm3 -40 ... +70 °C  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 97 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
EN 50155  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Breitbandrauschen nach EN 50125-3  
Beschleunig.. Breitbandrausch. 2,3 m/s² eff.  
Norm1 Breitbandrauschen Bahn EN 61373  
Freq. Breitbandrauschen Bahn 5 ... 150 Hz  
Beschl. Breitbandrauschen Bahn 5,72 m/s² eff.  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 50124-1  
Überspannungskategorie OV2  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. PD2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Periphery und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Periphery Supply und Systemsp.  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 125.6  
Abmessung b 130  
Abmessung t 83.7  
Nettogewicht 350  
Bruttogewicht 410  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067750  
Volumen 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
PSSu H PLC1 FS SN SD-R 315070
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 0,5 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 1 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 2 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 5 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 10 m
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig), Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 2 x 100BASE-FX Multimode SC Ports, Ringredundanz MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, Ringredundanz MRP.

Obligatorisches Zubehör

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 1-reihig, 4-polig, Schraubanschluss, VPE 2 Stecker.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 2-reihig, 8-polig, Federkraftanschluss, VPE 2 Stecker.