Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Vastaava kuva
PSSu H FS SN SD-R
Tuotenumero: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, päämoduuli, hajautettu järjestelmä PSSuniversal I/O, Failsafe ja
Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Sd-
kortti,rautatiekäyttöön.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytä...
Lisää
Poistuva tuote
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSu, päämoduuli, hajautettu järjestelmä PSSuniversal I/O, Failsafe ja Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Sd- kortti,rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 16 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Pot. erotus UINT1 - U2 | |
| UINT1:n tarkoitus | sis. järjestelmäjännite |
| UINT1-tyyppi | DC |
| UINT1:n toleranssi | -2 %/+3 % |
| Maks.virta jatkuva UINT1 | 2 |
| Siltaus U-siltaus UINT1 Norm | |
| UINT1 oikosulunkestävä | kyllä |
Ohjelmointi
| IEC 61131 -ohjelmointi | ei |
| Multi-ohjelmointi | ei |
| Nollajännitesuojatut muuttujat | ei |
CPU
| Kellonajan poikkeama | +/- 10 s/päivä |
| Työmuisti | 128 MB |
Irrotettava tietoväline
| Liitettävä tallennusväline | SD-kortti |
SafetyNET p -liitäntä
| Liitint. SafetyNet-liitäntä | RJ45 |
| Safetynet-siirtonop | 100 MBit/s |
| Asetus Safety-siirtonop | automaattinen |
| Jaksonaika SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Ympäristötiedot
| As.paikka stand1 Rautatie | Kiskoalue (1 m - 3 m) |
| As.paikka stand1 Rautatie | EN 50125-3 |
| As.paikka stand2 Rautatie | EN 61373 |
| As.paikka stand2 Rautatie | Luokka 1, luokka A + B |
| Ilmastostressi ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 50155 |
| Ympäristön lämpötila |
-40
70 |
| Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten | EN 50125-1 |
| Ymp. lämpöt. stand2 mukaan | -40 ... +70 °C |
| Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten | EN 50125-3 |
| Ymp. lämpöt. stand3 mukaan | -40 ... +70 °C |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | |
| Kondens. sallittu ? |
lyhytaikainen
EN 50155 |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Laajakaistamelut | EN 50125-3 |
| Norm1 laajakaistamelu rautatie | EN 61373 |
| Taaj. Laajak.melu rautatie | 5 ... 150 Hz |
| Kiiht Laajak.melu rautatie | |
| Kiihtyvyys Laajakaistamelu. | |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 50124-1 |
| Ylijänniteluokka | OV2 |
| Likaantumisaste ilmaväli | PD2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Periphery ja Module Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 2 välillä | Perip. Sup. ja järjestelmäj. |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 125.6 |
| Leveysmitta | 130 |
| Syvyysmitta | 83.7 |
| Nettopaino | 350 |
| Bruttopaino | 410 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067750 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, liitinsarja jännitteensyöttöä varten, 1-rivinen, 4-napainen,
ruuviliitin, VPE 2 liitintä.
€5.34
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, liitinsarja jännitteensyöttöä varten, 2-rivinen, 8 liitintä,
jousiliitin, VPE 2 liitintä.
€7.76
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€130.14
€20.35
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu PLC, Failsafe ja Standard, PLe,
SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP,
EtherNet/IP-adapteri, PROFINET IO -LAITE, Sd-kortti, rautatiekäyttöön.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
SafetyNET p Cable
380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.81
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Verkkokaapeli, SafetyNET p, Cat5e, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-
nap, suora liitin RJ45 (IP20), suoraan liittimeen RJ45 (IP20),
kaapelin pituus: 0,5m
€40.99
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Verkkokaapeli, SafetyNET p, Cat5e, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-
nap, suora liitin RJ45 (IP20), suoraan liittimeen RJ45 (IP20),
kaapelin pituus: 1m
€50.82
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Verkkokaapeli, SafetyNET p, Cat5e, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-
nap, suora liitin RJ45 (IP20), suoraan liittimeen RJ45 (IP20),
kaapelin pituus: 2m
€54.96
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Verkkokaapeli, SafetyNET p, Cat5e, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-
nap, suora liitin RJ45 (IP20), suoraan liittimeen RJ45 (IP20),
kaapelin pituus: 5m
€55.77
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Verkkokaapeli, SafetyNET p, Cat5e, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-
nap, suora liitin RJ45 (IP20), suoraan liittimeen RJ45 (IP20),
kaapelin pituus: 10m
€71.88
Stripping Tool
380070
Työkalu Ethernet- ja
SafetyNET p -kaapeleiden nopeaan ja monivaiheiseen kuorintaan, PU1-sarja.
€177.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap),
kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm
€21.17
€148.42
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
€1,254.80
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, 2 x 100BASE-FX Multimode SC Ports, rengasredundanssi MRP.
€1,917.18
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX,
RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.
€290.06
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, rengasredundanssi MRP.
€2,284.44