Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu H FS SN SD-R
Numero dell'articolo: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, modulo principale, sistema decentralizzato PSSuniversal I/O,
failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN,
scheda SD, per applicazioni ferroviarie.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’a...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo principale, sistema decentralizzato PSSuniversal I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, scheda SD, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 16 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
| Isolam. elettr. UINT1 per U2 | |
| Scopo di UINT1 | Tensione sistema int. |
| Tipo di UINT1 | DC |
| Tolleranza di UINT1 | -2%/+3% |
| Corr. max funz. continuo UINT1 | 2 |
| Ponte interr. U UINT1 Norma | |
| UINT1 pr.corto/C | Sì |
Programmazione
| Programmazione IEC 61131 | No |
| Programmazione Multi | No |
| Variabili non volatili | No |
CPU
| Deviazione temporale | +/- 10s/Tag |
| RAM | 128 MB |
Supporti rimovibili
| Supporto memoria collegabile | Scheda SD |
Interfaccia SafetyNET p
| Tp.connett.interf.SafetyNet | RJ45 |
| Velocità trasmiss. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Impost.veloc.trasm. SafetyNet | Modalità automatica |
| Tempo di ciclo SafetyNet p | 2 ... 60000 ms |
Dati ambientali
| Pos.mont. Norma 1 ferr. | EN 50125-3 |
| Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. | Zona binari (1m - 3m) |
| Pos.mont. Norma 2 ferr. | EN 61373 |
| Pos.mont. sec. Norma 2 ferr. | Categoria 1, classe A + B |
| Stress climatico secondo... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma temperatura ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 per temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente sec. Norma 2 | -40 ... +70°C |
| Norma 3 per temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiente sec. Norma 3 | -40 ... +70°C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | |
| Condensazione ammessa |
momentaneo
EN 50155 |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 50125-3 |
| Norm1 RumoreBandaLargaFerr | EN 61373 |
| Freq RumoreBandaLargaApplFerr | 5 ... 150 Hz |
| Acc RumoreBandaLargaApplFerr | |
| Acc. rumore banda larga | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 50124-1 |
| Categoria di sovratensione | OV2 |
| Grado contaminazione | PD2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Periphery e Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
| Isolamento elettrico 2 tra | Periphery Supply e tens.sist. |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 125.6 |
| Larghezza | 130 |
| Profondità | 83.7 |
| Peso netto | 350 |
| Peso lordo | 410 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067750 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe
estandard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP,
Raw UDP, Raw TCP, Adattatore EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, scheda SD,
per perapplicazioni ferroviarie.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4
poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20),
lunghezza cavo: 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4
poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20),
lunghezza cavo: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4
poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20),
lunghezza cavo: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4
poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20),
lunghezza cavo: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4
poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20),
lunghezza cavo: 10m
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili),
Diametro del cavo: 6,3-6,7mm
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, porte
RJ45, 2 x porte SC Multimode da 100BASE-FX, ridondanza ad anello MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX,
porte RJ45, 1 x porta SC Multimode da 100BASE-FX.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x porte SC Singlemode da 100BASE-FX, ridondanza ad anello MRP.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 1 fila, 4 poli,
collegamento a vite, contenuto della confezione 2 connettori.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 2 file, 8 poli,
collegamento a molla, contenuto della confezione 2 connettori.