text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu H FS SN SD-R

Numero dell'articolo: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, 헤드 모듈, 분산화 시스템 PSSuniversal I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

Articolo in corso di dismissione


단위

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, 헤드 모듈, 분산화 시스템 PSSuniversal I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 16  
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
UINT1과 U2 사이 전위 절연
UINT1의 용도 내부 시스템 전압  
UINT1의 유형 DC  
UINT1 허용 범위 -2 %/+3 %  
최대 전류 연속 작동 UINT1 2  
브리지 U-인터럽트 UINT1 표준
UINT1 단락 안전 예  
IEC 61131 프로그래밍 아니오  
멀티 프로그래밍 아니오  
비휘발성 변수 아니오  
시간 편차 +/- 10초/일  
RAM 128 MB  
플러그인 메모리 SD 카드  
Safetynet i/f 커넥터 유형 RJ45  
Safetynet 전송률 100MBit/s  
SafetyNet 전송률 설정 자동  
SafetyNET p 사이클 타임 2 ~ 60 000 ms  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 카테고리 1, 클래스 A + B  
기후 적합성 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
주변 온도 표준 EN 50155  
대기 온도 -40  
70  
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
표준 3에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급
응결 허용? 단기  
EN 50155  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
광대역 노이즈 지정 EN 50125-3  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 EN 61373  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 5 ... 150 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도
가속 광대역 노이즈
공간 거리 및 연면 거리 EN 50124-1  
과전압 범위 OV2  
공간 및 연면 오염도 PD2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
전위 절연 1 사이 주변장치 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
전위 절연 2 사이 주변장치 전원 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 2 기능 절연  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 125.6  
폭 치수 130  
깊이 치수 83.7  
순중량 350  
총중량 410  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242207  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067750  
용량 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Scheda di memoria SD da 512 MB per moduli principali PSSu.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
PSSu H PLC1 FS SN SD-R 315070
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, Adattatore EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, scheda SD, per perapplicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20), lunghezza cavo: 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20), lunghezza cavo: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20), lunghezza cavo: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20), lunghezza cavo: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20), lunghezza cavo: 10m
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Strumento per la spelatura rapida e multifase di cavi Ethernet e SafetyNET p, confezione 1 set.
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili), Diametro del cavo: 6,3-6,7mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, porte RJ45.
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, porte RJ45, 2 x porte SC Multimode da 100BASE-FX, ridondanza ad anello MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX, porte RJ45, 1 x porta SC Multimode da 100BASE-FX.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x porte SC Singlemode da 100BASE-FX, ridondanza ad anello MRP.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 1 fila, 4 poli, collegamento a vite, contenuto della confezione 2 connettori.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 2 file, 8 poli, collegamento a molla, contenuto della confezione 2 connettori.