Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu H FS SN SD-R
Kód materiálu: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, hlavový modul, decentrální systém PSSuniversal I/O, bezpečnostní a
standardní, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, karta SD,pro
použití na železnici.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu konta...
Více
Výběhový produkt
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
PSSu, hlavový modul, decentrální systém PSSuniversal I/O, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, karta SD,pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 16 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Galv. odpojení UINT1 k U2 | |
| Účel UINT1 | int. systémové napětí |
| Druh UINT1 | DC |
| Tolerance UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max.proud trvalý provoz UNIT1 | 2 |
| Přemost. U-vnes. Norma UINT1 | |
| UINT1 odolný pr.zkratu | ano |
Programování
| Programování IEC 61131 | ne |
| Multiprogramování | ne |
| Proměnné bezp. při výp. napětí | ne |
CPU
| Odchylka času | +/- 10s/den |
| RAM | 128 MB |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | Karta SD |
Rozhraní SafetyNET p
| Typ konekt. rozhraní Safetynet | RJ45 |
| Přenos.rychlost Safetynet | 100 MBit/s |
| Nast.přenos.rychl. Safety | automaticky |
| Doba cyklu SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Údaje o životním prostředí
| Místo osazení norma1 dráha | EN 50125-3 |
| Místo osaz. podle normy1 dráha | Prostor kolejí (1m – 3 m) |
| Místo osazení norma2 dráha | EN 61373 |
| Místo osaz. podle normy2 dráha | Kategorie 1, třída A+B |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 50155 |
| Okolní teplota |
-40
70 |
| Norma 2 pro okolní teplotu | EN 50125-1 |
| Teplota prostředí podle normy2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 pro okolní teplotu | EN 50125-3 |
| Teplota prostředí podle normy3 | -40 ... +70 °C |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | |
| Orosení přípustné? |
krátkodobě
EN 50155 |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Širokopásmový šum podle | EN 50125-3 |
| Norma 1 širokopás. šum žel. | EN 61373 |
| Frekv. širokopásmový šum žel. | 5 ... 150 Hz |
| Zrychl. širokopásmový šum žel. | |
| Zrychlení Širokopásmový šum | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 50124-1 |
| Kategorie přepětí | OV2 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | PD2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Periphery a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 2 mezi | Periphery Supply a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 2 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 125.6 |
| Rozměr šířka | 130 |
| Rozměr hloubka | 83.7 |
| Čistá váha | 350 |
| Celková hmotnost | 410 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067750 |
| Svazek | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, sada konektorů pro napájení, 1-řadové, 4pól.,
šroubové, balení 2 konektory.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 2-řadové, 8pól.,
pružinové, balení 2 konektory.
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a
standardní,PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 porty, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP,
Raw UDP, Raw TCP, adaptér EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, karta SD, pro
použití naželeznici.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
SafetyNET p Cable per mtr
380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva
jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-
pól., přímá zástrčka RJ45 (IP20), na přímou zástrčku RJ45 (IP20),
Délka kabelu: 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-
pól., přímá zástrčka RJ45 (IP20), na přímou zástrčku RJ45 (IP20),
Délka kabelu: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-
pól., rovný konektor RJ45 (IP20), na konektoru rovná RJ45 (IP20),
Délka kabelu: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-
pól., rovný konektor RJ45 (IP20), na konektoru rovná RJ45 (IP20),
Délka kabelu: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-
pól., přímá zástrčka RJ45 (IP20), na přímou zástrčku RJ45 (IP20),
Délka kabelu: 10m
Stripping Tool
380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a
SafetyNET p, balení = 1 sada.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový),
průměr kabelu: 6,3 -6,7mm
PSSnet SLL 5T
380600
Přepínač průmyslového ethernetu, nespravovaný 5 x standard 10/100 BASETX,
RJ45 Ports.
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Přepínač průmyslového ethernetu, spravovaný 6 x standard 10/100 BASE TX,RJ45
Ports, 2 x 100BASE-FX Multimode SC Ports, kruhová redundance MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Přepínač průmyslového ethernetu, nespravovaný 4 x standard 10/100 BASETX,
RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Přepínač průmyslového ethernetu, spravovaný 6 x standard 10/100 BASE TX,RJ45
2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, kruhová redundance MRP.