Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Imagem similar
PSSu H FS SN SD-R
Número do produto: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, módulo frontal, sistema descentralizado, PSSuniversal E/S,Failsafe
e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, cartão SD,
para aplicações ferroviárias.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com ...
Mais
Artigo descontinuado
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo frontal, sistema descentralizado, PSSuniversal E/S,Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, cartão SD, para aplicações ferroviárias. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 16 |
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Separ. de pot. UINT1 para U2 | |
| Finalidade de UINT1 | Alimentação sistema int. |
| Tipo de UINT1 | CC |
| Tolerância de UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. máx. oper. cont. UINT1 | 2 |
| Transp. Interrup.U Norma UINT1 | |
| UINT1 contra curto-circuito | sim |
Programação
| Programação conforme IEC 61131 | não |
| Multiprogramação | não |
| Variáveis não voláteis | não |
CPU
| Desvio da hora | +/- 10s/dia |
| RAM | 128 MB |
Meios removíveis
| Mídia armazenamento conectável | Cartão SD |
Interface SafetyNET p
| Tipo conect. interf. Safetynet | RJ45 |
| Taxa de transm. Safetynet | 100 MBit/s |
| Ajuste taxa transm. Safety | automático |
| Tempo ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Dados ambientais
| Extensão norma1, local instal. | EN 50125-3 |
| Local instal. seg. ext. norma1 | Área da faixa (1 m a 3 m) |
| Extensão norma2, local instal. | EN 61373 |
| Local instal. seg. ext. norma2 | Categoria 1, classe A + B |
| Tensão climática segundo... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma da temp. ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 p/ temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente conf. norma 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 p/ temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiente conf. norma 3 | -40 ... +70 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | |
| Condensação admissível? |
a curto prazo
EN 50155 |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Ruído de banda larga após | EN 50125-3 |
| Norma1 ruído banda larga trem | EN 61373 |
| Freq. Ruído banda larga trem | 5 ... 150 Hz |
| Acel. Ruído banda larga trem | |
| Aceleração Ruído banda larga | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 50124-1 |
| Categoria de sobretensão | OV2 |
| Grau de poluição dielétr. fuga | PD2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Alim. perif. e do mód. |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
| Separação de potencial 2 entre | Alim. perif. e tensão do sist. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 125.6 |
| Dimensão de profundidade | 83.7 |
| Dimensão de profundidade | 130 |
| Peso líquido | 350 |
| Peso bruto | 410 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067750 |
| Volume | 1.456 dm3 |
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
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas
exigências ambientais.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,
PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP,
Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD, para
aplicações ferroviárias.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
SafetyNET p Cable
380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4
polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20),
comprimento do cabo: 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4
polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20),
comprimento do cabo: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4
polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20),
comprimento do cabo: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4
polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20),
comprimento do cabo: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4
polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20),
comprimento do cabo: 10m
Stripping Tool
380070
Ferramenta para decapagem rápida e multi-estágio de cabos Ethernet e
SafetyNET p, PU: 1 peça.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores),
diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
PSSnet SLL 5T
380600
Industrial Ethernet Switch, não gerenciado 5 x padrão 10/100 BASE TX,portas
RJ45.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Industrial Ethernet Switch, gerenciado, 6 x padrão 10/100 BASE TX,portas
RJ45, 2 x 100BASE-FX portas SC Multimode, redundância de anéis MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Industrial Ethernet Switch, não gerenciado, 4 x padrão 10/100 BASE TX,portas
RJ45, 1 x 100BASE-FX porta SC Multimode.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Industrial Ethernet Switch, gerenciado, 6 x padrão 10/100 BASE TX,
RJ45, 2 x 100BASE-FX portas SC Singlemode, redundância de anéis MRP.
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 1 fileira, de 4polos,
conexão de rosca, embalagem com 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 2 fileiras, 8polos,
conexão de mola, embalagem com 2 conectores.