Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Similaire à l’illustration
PSSu H FS SN SD-R
Numéro de l'article: 315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, tête de station, système décentralisé PSSuniversal I/O, failsafeet
standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD, pour
applications ferroviaires.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur ...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, tête de station, système décentralisé PSSuniversal I/O, failsafeet standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 16 |
| But de U2 | Alimentation des périphéries |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
| Sép. du potentiel UINT1 à U2 | |
| But de UINT1 | Tension interne du système |
| Type de UINT1 | DC |
| Tolérance de UINT1 | -2 % / +3 % |
| Courant max.fonct.perma. UINT1 | 2 |
| Pontage interr. U norme UINT1 | |
| UINT1 rés. aux courts-circuits | oui |
Programmation
| Programmation CEI 61131 | Non |
| Programmation Multi | Non |
| Variables rémanentes | Non |
CPU
| Écart de l’heure | +/- 10 s/jour |
| Mémoire vive | 128 MB |
Supports amovibles
| Module mémoire débrochable | Carte SD |
Interface SafetyNET p
| Type connec. interf. SafetyNET | RJ45 |
| Vit. de transmission SafetyNET | 100 Mbit/s |
| Régl. vit. trans. int. SafetyN | Automatique |
| Temps de cycle SafetyNET p | 2 à 60 000 ms |
Environmental data
| Lieu de montage norme1 ferr. | EN 50125-3 |
| Lieu de montage norme 1 ferr. | Zone de voie (1m - 3m) |
| Lieu de montage norme2 ferr. | EN 61373 |
| Lieu de montage norme 2 ferr. | Catégorie 1, classe A + B |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norme température ambiante | EN 50155 |
| Température d’utilisation |
-40
70 |
| Norme 2 température ambiante | EN 50125-1 |
| Temp. ambiante selon la norme2 | -40 à +70 °C |
| Norme 3 température ambiante | EN 50125-3 |
| Temp. ambiante selon la norme3 | -40 à +70 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | |
| Condensation autorisée ? |
temporaire
EN 50155 |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Bruit large bande selon | EN 50125-3 |
| Norme1 bruit large bande ferr. | EN 61373 |
| Fréq. bruit large bande ferr. | 5 à 150 Hz |
| Accél. bruit large bande ferr. | |
| Accéléra° au bruit large bande | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 50124-1 |
| Catégorie de surtensions | OV2 |
| Niv. encr. lign fuites isol | PD2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Périphérie et alim. modules |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 2 entre | Alim. périph. et tension syst. |
| Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 125.6 |
| Dimension largeur | 130 |
| Dimension profondeur | 83.7 |
| Poids net | 350 |
| Poids brut | 410 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242207 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067750 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 1 rangée, à 4 broches,
raccordement à vis, UE 2 connecteurs.
€5.34
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 2 rangées, à 8 broches,
raccordement à ressorts, UE 2 connecteurs.
€7.76
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14
PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.
€20.35
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe
etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP,
Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, carte SD,
pour applications ferroviaires.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
SafetyNET p Cable
380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes
conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.81
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4
broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20),
longueur du câble : 0,5m
€40.99
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4
broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20),
longueur du câble : 1m
€50.82
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4
broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20),
longueur du câble : 2m
€54.96
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4
broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20),
longueur du câble : 5m
€55.77
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4
broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20),
longueur du câble : 10m
€71.88
Stripping Tool
380070
Outil pour le dénudage rapide et en plusieurs niveaux de câbles Ethernetet
SafetyNET p, UE 1 jeu.
€177.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs),
diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.17
PSSnet SLL 5T
380600
Switch Ethernet industriel, non administrable, 5 x standard 10/100BASE TX,
ports RJ45
€148.42
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
€1,045.70
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Switch Ethernet industriel, administrable, 6 x standard 10/100 BASE TX,ports
RJ45, 2 x ports 100BASE-FX Multimode SC, redondance en anneau MRP
€1,917.18
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Switch Ethernet industriel, non administrable, 4 x standard 10/100BASE TX, ports
RJ45, 1 x port 100BASE-FX Multimode SC
€290.06
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Switch Ethernet industriel, administrable, 6 x standard 10/100 BASE TX,RJ45,
2 x ports 100BASE-FX Singlemode SC, redondance en anneau MRP
€2,284.44