text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu WR S IDN

Artikelnummer: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Användningsområde Standard  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 12  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Syfte med UINT1 int. systemspänning  
Typ av UINT1 DC  
Tolerans för UINT1 -2 %/+2 %  
Max. ström kontin. drift UINT1 2  
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 kortslutningssäker ja  
Modulering GFSK  
Mottagartyp Superhet  
Max. mottagarkänslighet -90 dBm  
Mellanfrekvens fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Fältbussgränssnitt Radio  
Fältbussens modultyp Slave  
Namn fältbussprotokoll InduraNET p  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
EN 55011: klass A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Mått höjd 128.4  
Mått bredd 75.2  
Mått djup 79.4  
Nettovikt 203  
Bruttovikt 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Tillbehör – tillval

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, längd 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, längd 5 m.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 32 kB.

Tillbehör – obligatoriska

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.