text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu WR S IDN

Numer produktu: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
Na liście cULus  
FCC  
ACMA  
IC  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 12  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Przeznaczenie UINT1 Napięcie wew. systemu  
Typ UINT1 DC  
Tolerancja UINT1 -2 %/+2 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Przerwanie U mostka UINT1 stn. EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 odporność na zwarcia Tak  
Modulacja GFSK  
Typ odbiornika Superhet  
Maks. czułość odbiornika -90 dBm  
Częstotliwość pośrednia fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Złącze fieldbus Bezprzewodowy  
Rodzaj urządzenia Fieldbus Podrzędne  
Nazwa protokołu Fieldbus InduraNET p  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
EN 55011: Klasa A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Wysokość 128.4  
Szerokość 75.2  
Głębokość 79.4  
Ciężar netto 203  
Ciężar brutto 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
Przewód PSSu USB, długość 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
Przewód PSSu USB, długość 5 m.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.

Akcesoria obligatoryjne

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.