text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu WR S IDN

Número do produto: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
Listado em cULus  
FCC  
ACMA  
IC  
Campo de utilização Padrão  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 12  
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Finalidade de UINT1 Alimentação sistema int.  
Tipo de UINT1 CC  
Tolerância de UINT1 -2 %/+2 %  
Corr. máx. oper. cont. UINT1 2  
Transp. Interrup.U Norma UINT1 EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 contra curto-circuito sim  
Modulação GFSK  
Tipo de receptor Superhet  
Máx. sensibilidade do receptor -90 dBm  
Frequência intermediária fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Interface do Fieldbus Rádio  
Tipo equip. barramento campo Slave  
Nome do protocolo do Fieldbus InduraNET p  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
EN 55011: classe A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Dimensão altura 128.4  
Dimensão de profundidade 79.4  
Dimensão de profundidade 75.2  
Peso líquido 203  
Peso bruto 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Acessórios opcionais

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cabo USB, comprimento 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cabo USB, comprimento 5 m.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.

Acessórios obrigatórios de operação

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.