Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312096","name":"PSSu WR S IDN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu WR S IDN
Productnummer: 312096
GTIN:
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 12 |
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Doel van UINT1 | int. systeemspanning |
| Type UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT1 | -2 %/+2 % |
| Max.stroom continubedr. UINT1 | 2 |
| Overbr. U-interrupt UINT1 norm |
EN61496-1
EN61131-2 |
| UINT1 kortsluitbeveiligd | ja |
InduraNET p interface
| Modulatie | GFSK |
| Ontvangertype | Superhet |
| Max. ontvangergevoeligheid | -90 dBm |
| Tussenfrequentie | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | Radio |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Naam veldbusprotocol | InduraNET p |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61131-2
EN 55011: klasse A EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Afmeting hoogte | 128.4 |
| Afmeting breedte | 75.2 |
| Afmeting diepte | 79.4 |
| Nettogewicht | 203 |
| Brutogewicht | 249 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |