Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312096","name":"PSSu WR S IDN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu WR S IDN
Kód materiálu: 312096
GTIN:
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 12 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Účel UINT1 | int. systémové napětí |
| Druh UINT1 | DC |
| Tolerance UINT1 | -2 %/+2 % |
| Max.proud trvalý provoz UNIT1 | 2 |
| Přemost. U-vnes. Norma UINT1 |
EN61496-1
EN61131-2 |
| UINT1 odolný pr.zkratu | ano |
Rozhraní InduraNET p
| Modulace | GFSK |
| Typ přijímače | Superhet |
| Max. citlivost přijímače | -90 dBm |
| Mezifrekvence | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Rozhraní Fieldbus
| Rozhraní Fieldbus | Funk |
| Typ přístroje Fieldbus | Slave |
| Název protokolu Fieldbus | InduraNET p |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61131-2
EN 55011: class A EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Rozměr výška | 128.4 |
| Rozměr šířka | 75.2 |
| Rozměr hloubka | 79.4 |
| Čistá váha | 203 |
| Celková hmotnost | 249 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Volitelné příslušenství
Povinné provozní příslušenství
PNOZ Chip Card Reader
779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.