text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu WR S IDN

製品コード: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
アプリケーション範囲 一般  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 12  
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
UINT1の目的 内部システム電圧  
UINT1のタイプ DC  
UINT1の許容電圧範囲 -2 %/+2 %  
最大連続電流ユニット1 2  
ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格 EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1の短絡保護 可  
変調 GFSK  
受光器タイプ Superhet  
受光器最大感度 -90 dBm  
中間周波数 fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
フィールドバスインタフェース 無線  
フィールドバス装置のタイプ スレーブ  
フィールドバスのプロトコル名 InduraNET p  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
EN 55011: クラスA  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
高さ 128.4  
75.2  
奥行き 79.4  
実量 203  
総重量 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

アクセサリ(オプション)

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USBケーブル、長さ3 m。
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USBケーブル、長さ5 m。
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmultiチップカード、1個、32 kB。
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmultiチップカード、10個セット、32 kB。

アクセサリ(操作に必須)

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用チップカードリーダ。