닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312096","name":"PSSu WR S IDN","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSSu WR S IDN
제품 번호: 312096
GTIN:
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus 등재 FCC ACMA IC |
| 어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 12 |
| U2의 용도 | 주변장치 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| UINT1의 용도 | 내부 시스템 전압 |
| UINT1의 유형 | DC |
| UINT1 허용 범위 | -2 %/+2 % |
| 최대 전류 연속 작동 UINT1 | 2 |
| 브리지 U-인터럽트 UINT1 표준 |
EN61496-1
EN61131-2 |
| UINT1 단락 안전 | 예 |
InduraNET p 인터페이스
| 변조 | GFSK |
| 수광부 유형 | Superhet |
| 최대 수광부 민감도 | -90 dBm |
| 중간 주파수 | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | 무선 |
| 필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
| 필드버스 프로토콜 명칭 | InduraNET p |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61131-2
EN 55011: 클래스 A EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 높이 직경 | 128.4 |
| 폭 치수 | 75.2 |
| 깊이 치수 | 79.4 |
| 순중량 | 203 |
| 총중량 | 249 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |