text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
210 produkter hittades
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, huvudmodul, distribuerat system PSSuniversal I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort 512 MB, för höjda miljökrav.

På begäran
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN.

På begäran
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, SafetyNET p RTFN, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A.

På begäran
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutningperiferimatning 24 V DC 10 A, anslutning C-skena.

På begäran
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker, återgångsmatningsfri.

På begäran
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronikmodul, Standard, spänningsfördelning, 4 utgångar periferimatning 24 V DC 1,5 A, kortslutningssäker, överbelastningssäker, utökad diagnostikdata.

På begäran
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker, återgångsmatningsfri.

På begäran
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 1 ingång, 1 testpulsutgång 0,25 A, 1 utgång, 2 A, tvåpolig, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri.

På begäran
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A.

På begäran
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, - 10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösning 13 bit.

På begäran
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 2 spänningsområden 0/4–20 mA, enpolig, massbaserat, upplösning 12 bit.

På begäran
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 2 konfigurerbara spänningsområden, -10/0–10 V, enpolig, massbaserat, upplösning 12 bit.

På begäran
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 4 utgångar, spänningsområde 0–10 V, enpolig, massbaserat, upplösning 12 bit.

På begäran
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker, utökad diagnostikdata.

På begäran
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri.

På begäran
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 4 ingångar, spänningsområde 0–10 V, enpolig, massbaserat, upplösning 12 bit.

På begäran
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker.

På begäran
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 3 konfigurerbara spänningsområden, 0–10 V, enpolig, massbaserat, - 10/0–10 V, tvåpolig, differensingång, upplösning 12 bit.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning