text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu WR S IDN

Ürün numarası: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Uygulama aralığı Standart  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 12  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
UINT1'in amacı int. sistem voltajı  
UINT1 tipi DC  
UINT1 toleransı -2 %/+2 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Standart UINT1 U kesme köprüsü EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 kısa devre koruması Evet  
Modülasyon GFSK  
Alıcı tipi Superhet  
Maks. alıcı hassasiyeti -90 dBm  
Ara frekans fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Endüstriyel haberleşme arayüzü Kablosuz  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
Endüst.hab.mod. protokolü adı InduraNET p  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
EN 55011: Sınıf A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Yükseklik boyutu 128.4  
Genislik boyutu 75.2  
Derinlik boyutu 79.4  
Net agirlik 203  
Brüt ağırlık 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB kablosu, uzunluk 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB kablosu, uzunluk 5 m.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti yonga kartı, 10 parça set, 32 kB.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için çipli kart okuyucu.