Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312096","name":"PSSu WR S IDN","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSSu WR S IDN
Номер артикула: 312096
GTIN:
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC Внесено в перечень cULus FCC ACMA IC |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 12 |
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Назначение UINT1 | Внутреннее напряжение системы |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Допуск по UINT1 | -2 %/+2 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Станд. прерыв.пит. моста UINT1 |
EN61496-1
EN61131-2 |
| Защита UINT1 от КЗ | Да |
Интерфейс InduraNET p
| Тип модуляции | Гауссовская част. модуляция |
| Тип приемника | Superhet |
| Макс. чувст-ть приемника | -90 дБм |
| Промежуточная частота | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс промышленной сети | Беспроводной |
| Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
| Назв. протокола пром. сети | InduraNET p |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 55011: Класс А EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Размер по высоте | 128.4 |
| Размер по ширине | 75.2 |
| Размер по глубине | 79.4 |
| Вес нетто | 203 |
| Вес брутто | 249 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Дополнительные принадлежности
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
Необходимые принадлежности
PNOZ Chip Card Reader
779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.