text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu WR S IDN

Produktnummer: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Anvendelsesområde Standard  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 12  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Formål med UINT1 int. systemspænding  
Type af UINT1 DC  
Tolerance for UINT1 -2 %/+2 %  
Maks. strøm kont. drift UINT1 2  
Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 kortslutningssikret ja  
Modulation GFSK  
Modtagertype Superhet  
Maks. modtagerfølsomhed -90 dBm  
Mellemfrekvens fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Feltbus-interface Trådløs  
Feltbussens modultype Slave  
Navn feltbus-protokol InduraNET p  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
EN 55011: class A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Mål, højde 128.4  
Mål, bredde 75.2  
Mål, dybde 79.4  
Nettovægt 203  
Bruttovægt 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkortlæser til PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Ekstra tilbehør

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, længde 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, længde 5 m.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 32 kB.