Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312096","name":"PSSu WR S IDN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu WR S IDN
Tuotenumero: 312096
GTIN:
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 12 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| UINT1:n tarkoitus | sis. järjestelmäjännite |
| UINT1-tyyppi | DC |
| UINT1:n toleranssi | -2 %/+2 % |
| Maks.virta jatkuva UINT1 | 2 |
| Siltaus U-siltaus UINT1 Norm |
EN61496-1
EN61131-2 |
| UINT1 oikosulunkestävä | kyllä |
InduraNET p -liitäntä
| Modulaatio | GFSK |
| Vastaanottimen tyyppi | Superhet |
| Maks. vast.ottimen herkkyys | -90 dBm |
| Välitaajuus | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | Radio |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
| Nimi kenttäväyläprot. | InduraNET p |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61131-2
EN 55011: luokka A EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Mitta korkeus | 128.4 |
| Leveysmitta | 75.2 |
| Syvyysmitta | 79.4 |
| Nettopaino | 203 |
| Bruttopaino | 249 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |