text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu WR S IDN

Numéro de l'article: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Domaine d’application Standard  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 12  
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
But de UINT1 Tension interne du système  
Type de UINT1 DC  
Tolérance de UINT1 -2 % / +2 %  
Courant max.fonct.perma. UINT1 2  
Pontage interr. U norme UINT1 EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 rés. aux courts-circuits oui  
Modulation GFSK  
Type de récepteur Superhet  
Sensibilité récepteur max. -90 dBm  
Fréquence intermédiaire fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Interface du bus de terrain Radio  
Type de bus de terrain Esclave  
Nom protocole bus de terrain InduraNET p  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
EN 55011 : classe A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Dimensions hauteur 128.4  
Dimension largeur 75.2  
Dimension profondeur 79.4  
Poids net 203  
Poids brut 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accessoires optionnels

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, câble USB, longueur 3 m.
€25.26
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, câble USB, longueur 5 m.
€30.69
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.91
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.
€188.60

Accessoires obligatoires

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
€133.20
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
€187.00
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99