text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu WR S IDN

Product ID: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
應用範圍 標準  
 
U1 的用途 模組供電  
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 12  
U2 的用途 週邊設備供電  
電源類型 2 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U2 DC  
UINT1 的用途 內部系統電壓  
UINT1 的類型 DC  
UINT1 的容差 -2 %/+2 %  
最大電流連續運作UINT1 2  
橋接 U 中斷 UINT1 標準 EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 防短路 是  
調變 GFSK  
接收器類型 超外差式  
最大接收器靈敏度 -90 dBm  
中頻 fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
現場總線 Fieldbus 介面 無線  
現場總線 Fieldbus 裝置類型 次要  
現場總線 Fieldbus 協定的名稱 InduraNET p  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
EN 55011:等級 A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
高度尺寸 128.4  
寬度尺寸 75.2  
深度尺寸 79.4  
淨重 203  
毛重 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Optional accessories

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB 電纜,長度 3 m。
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB 電纜,長度 5 m。
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 晶片卡,1 件,32 kB。
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti 晶片卡,10 件組,32 kB。

Obligatory accessories

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
用於 PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB 的晶片卡讀卡機。