Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312096","name":"PSSu WR S IDN","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSSu WR S IDN
Numero dell'articolo: 312096
GTIN:
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 12 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Scopo di UINT1 | Tensione sistema int. |
| Tipo di UINT1 | DC |
| Tolleranza di UINT1 | -2%/+2% |
| Corr. max funz. continuo UINT1 | 2 |
| Ponte interr. U UINT1 Norma |
EN61496-1
EN61131-2 |
| UINT1 pr.corto/C | Sì |
Interfaccia InduraNET p
| Modulazione | GFSK |
| Tipo ricevitore | Superhet |
| Max. sensibilità ricevitore | -90 dBm |
| Frequenza intermedia | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | Radio |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
| Nome protocollo fieldbus | InduraNET p |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61131-2
EN 55011: classe A EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Altezza | 128.4 |
| Larghezza | 75.2 |
| Profondità | 79.4 |
| Peso netto | 203 |
| Peso lordo | 249 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessori opzionali
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ Chip Card Reader
779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu
WB.