text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu WR S IDN

Número de producto: 312096
GTIN: 
Link module wireless 'remote' for ST-Signals, InduraNET p

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Campo de aplicación Automatización  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 12  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Finalidad de UINT1 Tensión interna del sistema  
Tipo de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT1 -2 %/+2 %  
Corr. máx. func. cont. UINT1 2  
Puent. int. tens. normas UINT1 EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 resist. cortocircuitos sí  
Modulación GFSK  
Tipo de receptor Superhet  
Sensibilidad máx. receptor -90 dBm  
Frecuencia intermedia fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Interface de bus de campo Radio  
Tipo de disp. del bus de campo Slave  
Nombre protocolo bus campo InduraNET p  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
EN 55011: class A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Dimensión de altura 128.4  
Dimensión Ancho 75.2  
Dimensión Profundidad 79.4  
Peso neto 203  
Peso bruto 249  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accesorios Obligatorios

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lector de chip card para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Accesorios Opcionales

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cable USB, 3 m de longitud.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cable USB, 5 m de longitud.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Chip card PNOZmulti, 1 ud., 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Chip card PNOZmulti, juego 10 ud., 32 kB.