text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu WR S IDN

Artikelnummer: 312096
GTIN: 
Link Modul wireless 'remote' für ST-Signale, InduraNET p

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Anwendungsbereich Standard  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 12  
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Zweck von UINT1 int. Systemspannung  
Art von UINT1 DC  
Toleranz von UINT1 -2 %/+2 %  
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 2  
Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm EN61496-1  
EN61131-2  
UINT1 kurzschlussfest ja  
Modulation GFSK  
Empfängertyp Superhet  
Max. Empfängerempfindlichkeit -90 dBm  
Zwischenfrequenz fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Feldbus-Schnittstelle Funk  
Gerätetyp des Feldbus Slave  
Name Feldbus-Protokoll InduraNET p  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
EN 55011: class A  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Abmessung h 128.4  
Abmessung b 75.2  
Abmessung t 79.4  
Nettogewicht 203  
Bruttogewicht 249  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
 

Optionales Zubehör

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-Kabel, Länge 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-Kabel, Länge 5 m.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 32 kB.

Obligatorisches Zubehör

PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenne 1, mit 2 m Antennenkabel
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenne 2, mit 2 m Antennenkabel
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.