text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

LBK Bus Terminator

Numer produktu: Z9000024
Zakończenie magistrali LBK. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 
Temperatura pracy -20 - 80  °C
Klasa wilgotności Maks. 95%  
Dozwolona kondensacja? Dozwolone  
Ciężar netto 13  g
Ciężar brutto 13  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Kod EAN 4046548096255  
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272791  
Wersja ETIM ETIM-7.0