Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000023","name":"LBK-S01-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
LBK-S01-PZ
Numer produktu: Z9000023
GTIN:
Bezpieczny system radarowy do monitorowania niebezpiecznych stref
maszyny.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
RED
CE UKCA IMQ |
| Rodzaj ESPE | 2 |
| 1 | |
| Zasada działania czujników | Radar FMCW |
| Częstotliwość nośna | 24 - 24,25 GHz |
| Zakres pracy strefy ostrzegawc | 4 |
| Zakres pracy strefy bezpieczeń | 4 |
| Number of zone configurations | 1 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie czujnika |
| Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę sterującą |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
| Tolerancja modułu UINT | -20 %/+20 % |
Dane optyczne
| Kąt otwarcia w poziomie | 110°/50° |
| Kąt otwarcia w pionie | 30°/15° |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-40
60 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Dozwolone |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Times
| Czas reakcji | 100 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 85 |
| Wysokość z mocowaniem | 125 |
| Szerokość | 85 |
| zerokość z mocowaniem | 165 |
| Głębokość | 53 |
| Ciężar netto | 220 |
| Ciężar brutto | 310 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
Akcesoria obligatoryjne
€550.17
LBK Bus Terminator
Z9000024
Zakończenie magistrali LBK.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
€41.36