text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
21 producten gevonden
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Kopmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, communicatie met uitbreidingsmodulen, voedingsspanning voor myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 2 testpulsuitgangen voor detectie van onderlingesluiting en kortsluiting, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het selecteren vande functies, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

€120.06
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 2 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties, 2 melduitgangen, 2 draaischakelaars voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, LED-indicator

€146.32
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 2 ingangsfuncties, OF-verbinding van de ingangsfuncties, 2 melduitgangen, 2 draaischakelaars voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, LED-indicator

€146.32
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweehandenknop (type III A), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

€190.07
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweehandenknop (type III C), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

€222.89
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 ingangsfunctie, 2 uitgangsfuncties met elk 1 veilige halfgeleideruitgang, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 2 melduitgangen, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, LED-indicator

€200.45
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 uitgangsfunctie met 3 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 2 melduitgangen, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, LED-indicator

€200.45
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 ingangsfunctie, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, vertraagd en 1 ingang voorterugkoppelcircuit, 2 melduitgangen, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, 1 draaischakelaar voor het instellen van devertragingstijd, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en hetselecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator

€232.45
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 uitgangsfunctie met 3 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, vertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 2 melduitgangen, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, 1 draaischakelaar voor het instellen van devertragingstijd, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en hetselecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator

€232.45
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 2 uitgangsfuncties met elk 1 veilige halfgeleideruitgang, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, LED-indicator

€165.46
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 uitgangsfunctie met 3 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, LED-indicator

€165.46
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, vertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van devertragingstijd, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en hetselecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator

€199.66
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 uitgangsfunctie met 3 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, vertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingstijd, 1draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en het selecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator

€199.66
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

€21.88
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
Stekker voor het verbinden van myPNOZ-modulen, VE = 10 stuks.

€34.73
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 2 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties, OF-verbinding van het ingangsfunctieresultaat met de ingangsfuncties aan de linkerzijde, 2 melduitgangen, 2 draaischakelaars voor hetinstellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

€146.32
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, variabele ingangsfuncties met 3 of 4 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties of OF-verbinding van de ingangsfuncties of 2-van-3-verbinding van de ingangsfuncties, 4 melduitgangen, 1 draaischakelaar voor het instellen van de functie, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze entestpulsanalyse, LED-indicator

€190.07
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 vergrendelbeheerfunctie voor het aansluiten van eenveiligheidsvergrendeling, van een veilige gevaarloze bewaking (bijvoorbeeldstilstandsbewakingsrelais) en van 2 knoppen voor het bedienen van de veiiligheidsvergrendeling, 1draaischakelaar voor startwijze en testpulsanalyse, 1 draaischakelaar voor uitgangsfunctie en testpulsanalyse, LED-indicator

€146.32
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 uitgangsfunctie met 2 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, inschakelvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit en met 2 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, uitschakelvertraagd en 1 ingangvoor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellenvan de vertragingstijd, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en het selecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator

€221.25
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, variabele ingangsfuncties met 2 tot 4 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties of OF-verbinding van de ingangsfuncties voor antivalente contacten of 1-kanaals veiligheidsfuncties, 2 melduitgangen, 1 draaischakelaar voor hetinstellen van de functie, 2 draaischakelaars voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, LED-indicator

€146.32
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik