text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 producten gevonden
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Usb-stick, 512 MB, voor PNOZ m B1, basismodule PNOZmulti 2.

€31.90
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.

€21.27
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 set.

€12.11
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
1 set steekbare schroefklemmen, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

€12.11
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.

€14.77
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Set veerkrachtklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingen PNOZmulti 2.

€9.02
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.

€117.12
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.

€110.03
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
Adapter voor PNOZ ms1p / PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-encoder, 2,5m.

€110.03
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol., 2,5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.

€112.09
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m.

€37.35
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Communicatiepoort PSEN im1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren op het PNOZmulti-systeem, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm(h x b x d),type aansluiting veerkrachtklemmen.

€66.31
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Bosch Rexroth.

€112.09
PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.

€221.51
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PMCtendo.

€112.09
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol. encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 7,5 m, voor ELAU. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€124.49
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m.

€38.99
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor Bosch Rexroth. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€109.45
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Baumüller. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€112.09
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
GTIN: 4046548001488
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor ELAU.

€112.09
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik